One FANUC solutions
L’integrazione non è mai stata così facile. Scopri le soluzioni FANUC basate su celle che collegano macchine utensili CNC, robotica e soluzioni software che lavorano all’unisono. Basta dare una rapida occhiata in giro per svelare un innumerevole numero di oggetti che sono stati prodotti, lavorati o confezionati utilizzando tecnologie di automazione industriale.
Mentre i consumatori hanno tempo per considerare il passaggio dalla combustione a un veicolo elettrico, i produttori devono preparare oggi la loro strategia di automazione per il futuro. Le trasmissioni elettriche e i sistemi di produzione intelligenti hanno un potenziale illimitato per automatizzare la produzione dei veicoli. Mentre gli EV hanno meno parti meccaniche, l’evoluzione richiede un gran numero di nuovi componenti elettronici, compresa la parte più costosa del veicolo – la batteria elettrica.
Siamo all’avanguardia anche nel mercato degli EV. L’automazione del processo di produzione delle celle della batteria è una priorità assoluta per i produttori di veicoli e nessuno ha più esperienza di FANUC.
Scaricare ebook
Con l’aumento della domanda di veicoli elettrici arriva una domanda crescente di produzione automatizzata di questi veicoli e delle loro batterie. Non fate errori su questo: La produzione automatizzata di veicoli elettrici rappresenta il futuro per i produttori automobilistici all’avanguardia.
In una cella di fabbricazione dedicata con robot di asservimento, le piastre possono essere tagliate, piegate e lavorate, con i pezzi che viaggiano su un nastro tra le stazioni di saldatura e rettifica. Una volta completato, il pezzo si sposta su un altro nastro trasportatore in una cella di verniciatura.
Con procedure mediche specializzate e nuovi progressi nella tecnologia, l’industria dei dispositivi medici è un mercato fiorente. Tuttavia, gli articoli e i dispositivi medici sono valutati utilizzando standard più elevati per soddisfare una serie di regolamenti più rigorosi. Pertanto, la sicurezza e la coerenza sono fondamentali per la produzione di forniture e attrezzature mediche per i prodotti e le parti che sono richiesti.
Applications
Sollevamento carrozzeria automobile elettrica EV con un robot per carichi pesanti
EV car body lifting using heavy duty robot
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
M-2000iA/2300
Con il suo enorme carico utile di 2,3 t, questo modello è il più grande sollevatore della gamma. È ideale per le applicazioni di movimentazione di materiali pesanti che richiedono un polso ancora più forte.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Storia di successo di NTM
NTM può soddisfare la crescente domanda dei suoi prodotti senza il bisogno di un turno di notte. Gran parte del sollevamento pesante è ora fatto in modo sicuro dai robot invece che dai dipendenti.
Valutazione automatizzazione delle celle della batteria
Valutazione automatizzata delle celle della batteria
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
M-1000iA
Il nuovo robot M-1000iA di FANUC offre una capacità di carico utile di 1000 kg senza restrizioni di movimento del polso. In particolare, l’M-1000iA offre una specifica ad alta inerzia per la manipolazione di pezzi di grandi dimensioni all’interno di un sistema a ingombro ridotto, mentre l’esclusiva capacità di flip-over permette di avere a disposizione l’intera area di lavoro quando viene montato capovolto.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Lavorazione di componenti per mountain bike
Machining of mountain bikes components
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
ROBODRILL α-D21SiB5 Plus
Scopri di più sulle specifiche tecniche del modello ROBODRILL α-D21SiB5 Plus.
ROBODRILL α-DiB Plus series
La serie di centri di lavoro verticali ROBODRILL α-DiB-Plus, che sarà disponibile dall’inizio del 2022, continua la storia di successo di questa gamma di macchine. Ad oggi, FANUC ha consegnato circa 270.000 unità ROBODRILL in tutto il mondo. Innovazioni come le varianti di mandrino riviste, nuove opzioni di controllo, servoazionamenti e miglioramenti meccanici hanno reso l’ultimo ROBODRILL ancora più efficace, affidabile, veloce e facile da usare.
LR-10iA/10
Con il suo carico utile di 10 kg e uno sbraccio di 1101 mm, il nuovo robot FANUC LR-10iA/10 offre un design completamente chiuso con grado di protezione IP67 come standard. Un design compatto assicura una facile installazione in spazi ristretti, oltre alla possibilità di montaggio a parete e a soffitto. Inoltre, il polso e la base compatibili offrono possibilità di interfaccia con la serie di robot LR Mate 200iD di FANUC.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
BIG-PLUS
BIG-PLUS è l’originale sistema di mandrino a doppio contatto conico e frontale tra il mandrino macchina e il portautensile. Grazie al contatto simultaneo cono-flangia, le prestazioni risultano drasticamente migliorate.
FANUC ROBODRILL integra il mandrino BIG-PLUS BT30 (BBT30) come standard, quindi, insieme ai portautensili BIG-PLUS di BIG-KAISER la macchina funziona come con attacco BT40.
Collet Chuck
Tutti i portapinze BIG KAISER garantiscono una precisione di concentricità inferiore a 3 micron a 4D dell’utensile da taglio. Si tratta del modo migliore per ottenere una migliore qualità e risparmiare sui costi operativi. Pochi micron di differenza fanno un’enorme differenza nei costi di gestione. Le macchine di qualità necessitano di portautensili di qualità.
Pacchetto educativo ROBODRILL
Il nuovo FANUC Educational Package che combina il nostro centro di lavoro verticale ROBODRILL con il nostro ultimo robot collaborativo CRX-10iA. Apprendimento pratico su una fresatrice CNC automatizzata per il tuo futuro nella produzione.
Raccolta di parti di batterie EV
Handling of EV Battery parts
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
R-2000iD/165FH
Compatto e ad alta velocità con un polso e un braccio sottili, l’R-2000 è un tuttofare progettato per tutte le applicazioni di manipolazione dei materiali e per la saldatura a punti.
3D Vision Sensor
Automatizzare i vostri processi utilizzando questa tecnologia di riconoscimento degli oggetti rappresenta un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi in una vasta gamma di applicazioni generali di movimentazione dei materiali.
iRVision
iRVision è l’unico sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato nei robot, che permette ai robot di vedere per gestire le impostazioni di produzione in modo più veloce, più intelligente e più affidabile.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Taglio a filo di parti elettriche automobilistiche
Wire-cutting of electric automotive parts
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
ROBOCUT α-C600iC
Scopri di più sui nostri ROBOCUT α-C600iC.
ROBOCUT α-CiC series
La serie di macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT α-CiC di FANUC convince con molti nuovi sviluppi. Per esempio, abbiamo ulteriormente migliorato la rigidità della macchina rafforzando la struttura meccanica, fornendo la base per una lavorazione più precisa e una ripetibilità ancora maggiore. Per saperne di più.
Montaggio con cobot dei fari
Collaborative headlight mounting
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
CR-35iA
Il robot collaborativo con 35 kg di carico utile può sollevare i lavoratori dal sollevamento e posizionamento pesante in una serie di industrie. In questo modo saranno liberi di fare i lavori più qualificati. Grazie alla protezione anti-trappola incorporata e alla pelle di gomma morbida, è sicuro lavorare accanto al robot.
Cobots
Immaginate un mondo senza recinzioni di sicurezza, un mondo in cui gli umani lavorano fianco a fianco con i robot. In questo mondo, i robot eseguirebbero tutti i compiti faticosi, permettendo agli esseri umani di dedicare il loro tempo prezioso a compiti più leggeri, più abili o impegnativi.
Cobot eBook
La collaborazione uomo-robot sta diventando ogni giorno più fattibile grazie alla sempre maggiore capacità di collaborazione. Mettere in pratica i robot collaborativi può sembrare complicato all’inizio, ma questo eBook mostrerà 7 passi per rendere questo processo più facile.
Prelievo e manipolazione di singole celle di batteria
Picking and handling of single battery cells
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
SR-12iA
I robot SCARA sono ideali per applicazioni di assemblaggio, pick and place, ispezione e imballaggio. Tutti i robot FANUC SCARA operano a 360° e, grazie al loro design con montaggio su piedistallo, occupano un ingombro ridotto. I servizi integrati prevengono il rischio di impigliarsi.
DR-3iB/8L
Specificamente progettato per massimizzare la velocità e la versatilità nella movimentazione di piccole parti ad alta velocità e nelle operazioni di prelievo in una gamma di industrie tra cui quella alimentare, farmaceutica ed elettronica.
3D Vision Sensor
Automatizzare i vostri processi utilizzando questa tecnologia di riconoscimento degli oggetti rappresenta un modo efficace per aumentare la produttività e ridurre i costi in una vasta gamma di applicazioni generali di movimentazione dei materiali.
iRPickTool
La tecnologia FANUC iRPickTool per il tracciamento visivo delle linee migliora significativamente la produttività fornendo a robot singoli o multipli la capacità di identificare e prelevare e posizionare gli articoli su un nastro trasportatore in movimento.
iRVision
iRVision è l’unico sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato nei robot, che permette ai robot di vedere per gestire le impostazioni di produzione in modo più veloce, più intelligente e più affidabile.
SCARA eBook
Scarica subito l’ebook gratuito di FANUC dedicato ai robot SCARA! Troverai dati di mercato, informazioni su nuove soluzioni e molto altro ancora!
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Inserimento automatico dello stampo
Automated mould insertion
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
ROBOCUT α-C400iC
Con tempi medi incredibilmente lunghi tra i guasti, bassa manutenzione, longevità e tempi di attività eccellenti, queste macchine a prova di futuro sono progettate per risparmiare tempo e abbattere i costi unitari, garantendo al contempo una precisione e un taglio superlativi.
ROBOCUT α-CiC series
La serie di macchine per elettroerosione a filo ROBOCUT α-CiC di FANUC convince con molti nuovi sviluppi. Per esempio, abbiamo ulteriormente migliorato la rigidità della macchina rafforzando la struttura meccanica, fornendo la base per una lavorazione più precisa e una ripetibilità ancora maggiore. Per saperne di più.
CRX-10iA/L
Il CRX-10iA/L è altamente protetto contro la polvere o le perdite di olio comuni negli ambienti industriali e soddisfa pienamente gli standard di sicurezza ISO 10218-1. A causa del suo peso molto basso, il CRX può essere facilmente installato in una vasta gamma di applicazioni come i veicoli a guida automatica (AGV).
Cobots
Immaginate un mondo senza recinzioni di sicurezza, un mondo in cui gli umani lavorano fianco a fianco con i robot. In questo mondo, i robot eseguirebbero tutti i compiti faticosi, permettendo agli esseri umani di dedicare il loro tempo prezioso a compiti più leggeri, più abili o impegnativi.
Cobot eBook
La collaborazione uomo-robot sta diventando ogni giorno più fattibile grazie alla sempre maggiore capacità di collaborazione. Mettere in pratica i robot collaborativi può sembrare complicato all’inizio, ma questo eBook mostrerà 7 passi per rendere questo processo più facile.
iRVision
iRVision è l’unico sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato nei robot, che permette ai robot di vedere per gestire le impostazioni di produzione in modo più veloce, più intelligente e più affidabile.
Pacchetto educativo collaborativo
Pacchetto educativo collaborativo FANUC: avvicinatevi all’apprendimento collaborativo dei robot. Il pacchetto educativo CRX presenta un nuovo approccio all’addestramento dei robot. È dotato di un robot collaborativo FANUC CRX-10iA e di tutte le funzioni necessarie per insegnare le competenze fondamentali di programmazione.
Produzione automatizzata di parti mediche
Automated medical parts production
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
LR-Mate 200iD
Combina la migliore capacità di carico del robot della sua categoria con la protezione standard IP67 e l’eccezionale qualità FANUC.
ROBOSHOT α-S50iB
Con modelli in grado di esercitare forze di serraggio da 150 kN a 4500 kN, FANUC ROBOSHOT è ideale per una vasta gamma di compiti di stampaggio a iniezione, sia semplici che sofisticati.
ROBOSHOT α‑SiB Series
Con il rilascio della nuova serie FANUC ROBOSHOT α-SiB di presse ad iniezione, FANUC sta costruendo la sua già forte posizione di mercato nell’industria europea della plastica. Numerosi miglioramenti al controllo, al software e alle prestazioni della macchina forniscono ai clienti innumerevoli vantaggi, mantenendo l’etica FANUC di alte prestazioni, alta sostenibilità e facilità d’uso attraverso il suo design completamente elettrico.
QSSR
Collegate facilmente il vostro CNC e il robot con un solo cavo Ethernet e monitorate lo stato del robot sullo schermo del CNC. Il movimento del robot è programmato con il G Code e non è richiesta alcuna conoscenza della programmazione dei robot.
Robotization handbook
Scoprite come massimizzare la vostra produttività usando soluzioni di robotica per la manutenzione delle macchine. La robotizzazione vi aiuterà ad aumentare il fatturato, ad utilizzare la manodopera qualificata in modo più efficiente, a migliorare la qualità e ad aumentare la flessibilità.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Produzione di display head-up
Production of head-up display units
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
ROBONANO α-NMiA
0,1 nm di comando di programmazione, i più recenti CNC e motori standard FANUC, un cuscinetto idrostatico a olio, motori lineari, un sistema di smorzamento attivo e uno schermo HMI per il funzionamento delle periferiche.
ROBONANO α-NTiA
Il modello a-NTiA è la variante di tornitura delle macchine di ultraprecisione ROBONANO. ROBONANO ha una risoluzione del comando di posizionamento di 0,1 nanometri, necessaria per ottenere una finitura superficiale di qualità ottica.
Sbavatura di alta precisione
High-accuracy drilling cell
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
M-800iA/60
La costruzione robusta, l’alta rigidità e la tecnologia iRCalibration Signature inclusa come standard rendono il modello il più preciso nella storia di FANUC. L’M-800iA/60 offre una precisione eccezionale senza rallentare il processo di produzione.
Force Sensor
Dotati di un sensore di forza, i robot sono in grado di realizzare compiti di assemblaggio, contornatura e misurazione in un vasto numero di applicazioni. Sono disponibili 4 diverse dimensioni di sensori di forza per robot a 6 assi con capacità di carico fino a 250 kg.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Qualità della superficie di alta precisione
High precision surface quality
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
ROBODRILL α-D21MiB5 Plus ADV
Scopri di più sulle specifiche tecniche del modello ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus.
ROBODRILL α-DiB Plus series
La serie di centri di lavoro verticali ROBODRILL α-DiB-Plus, che sarà disponibile dall’inizio del 2022, continua la storia di successo di questa gamma di macchine. Ad oggi, FANUC ha consegnato circa 270.000 unità ROBODRILL in tutto il mondo. Innovazioni come le varianti di mandrino riviste, nuove opzioni di controllo, servoazionamenti e miglioramenti meccanici hanno reso l’ultimo ROBODRILL ancora più efficace, affidabile, veloce e facile da usare.
LR-Mate 200iD/7L
Veloce nella manipolazione di piccoli carichi, questo robot industriale compatto multiuso offre un raggio d’azione migliorato di 911 mm e un carico utile fino a 7 kg.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Pacchetto educativo ROBODRILL
Il nuovo FANUC Educational Package che combina il nostro centro di lavoro verticale ROBODRILL con il nostro ultimo robot collaborativo CRX-10iA. Apprendimento pratico su una fresatrice CNC automatizzata per il tuo futuro nella produzione.
DDR-T Table autotuning
DDR-T Table autotuning
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
FS-31iB Plus
Con la più ampia gamma di sistemi CNC del settore, FANUC fornisce tutto ciò di cui avrete bisogno per il vostro CNC – dai controlli più economici con potenti funzionalità ai sistemi di controllo ad alte prestazioni per macchine complesse.
DDR
FANUC ROBODRILL DDRiB è l’asse aggiuntivo perfetto per il vostro ROBODRILL. I vantaggi includono un tempo di indicizzazione di soli 0,55 secondi, un serraggio ultrarapido e una coppia di serraggio di 700 N-m. Estremamente preciso e affidabile, DDRiB offre anche un imbattibile rapporto qualità/prezzo
DDR-T
A seconda dell’applicazione, possiamo equipaggiare il vostro ROBODRILL con un sistema di cerniera DDR-T estremamente rigido che presenta tutti i vantaggi della tavola rotante DDR e include un mandrino di supporto e staffe a L.
Collet Chuck
Tutti i portapinze BIG KAISER garantiscono una precisione di concentricità inferiore a 3 micron a 4D dell’utensile da taglio. Si tratta del modo migliore per ottenere una migliore qualità e risparmiare sui costi operativi. Pochi micron di differenza fanno un’enorme differenza nei costi di gestione. Le macchine di qualità necessitano di portautensili di qualità.
BIG-PLUS
BIG-PLUS è l’originale sistema di mandrino a doppio contatto conico e frontale tra il mandrino macchina e il portautensile. Grazie al contatto simultaneo cono-flangia, le prestazioni risultano drasticamente migliorate.
FANUC ROBODRILL integra il mandrino BIG-PLUS BT30 (BBT30) come standard, quindi, insieme ai portautensili BIG-PLUS di BIG-KAISER la macchina funziona come con attacco BT40.