Leading to the future of your automation
Stai cercando il materiale visivo giusto per il tuo contributo?
Trovalo nel nostro archivio.
Press & Media
Efficienza al massimo - FANUC sta rivelando soluzioni di automazione di fabbrica all'avanguardia alla EMO
Milano - Alla EMO Milano FANUC sta dimostrando come appare oggi il futuro automatizzato. I visitatori dello stand dell'azienda (E02, padiglione 7) possono scoprire prodotti, tecnologie e soluzioni nuove e innovative che li aiutano a migliorare il vantaggio competitivo e la redditività della loro produzione. Lo show è in corso fino al 9 ottobre.
ScaricareLa nuova FANUC ROBOCUT
Prestazioni di taglio e affidabilità eccezionali con la nuova FANUC ROBOCUT. La struttura meccanica aggiornata, completata da un funzionamento ancora più intuitivo, migliora l'esperienza del cliente
ScaricareLa nuova FANUC ROBOSHOT
Con la nuova FANUC ROBOSHOT lo stampaggio a iniezione è totalmente sotto controllo. Il controllo numerico migliorato e le funzionalità del software sono solo due tra i molteplici nuovi vantaggi incentrati sul cliente forniti dalla nuova gamma ROBOSHOT Alpha-SiB
ScaricareAutomazione di Fabbrica e Simulazione Digitale alla portata di tutti con FANUC
Al suo stand in EMO, FANUC mostra come la simulazione virtuale efficace possa trasformare concetti astratti in realtà facilmente accessibile da tutti.
ScaricareFANUC FIELD system
Il sistema FIELD di FANUC si arricchisce di nuove applicazioni dei partner. Le ultime soluzioni software per la piattaforma IoT industriale di FANUC in mostra a EMO Milano 2021.
ScaricareAutomazione in grande con il robot FANUC M-1000iA per carichi pesanti
FANUC presenta un nuovo robot per la movimentazione di pezzi di grandi dimensioni: M-1000iA offre un carico utile di 1.000 kg e uno sbraccio massimo di 3.253 mm.
ScaricareIl robot FANUC versatile e leggero per l’asservimento macchina
Il nuovo robot FANUC LR-10iA/10 non è solo leggero e compatto, ma offre un ampio campo di lavoro e un'elevata resistenza alla polvere e all'acqua.
Scaricare