- Factory automation
- Service
- Industry 4 value
- One FANUC solutions
- Robotization of machine tools
- Heavy Duty Robots
EMO 2021
Virtual Booth
Robotizzazione di macchine utensili
Easy connection of robot, CNC and machine
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su EMO.
CRX-10iA/L
Il CRX-10iA/L è altamente protetto contro la polvere o le perdite di olio comuni negli ambienti industriali e soddisfa pienamente gli standard di sicurezza ISO 10218-1. A causa del suo peso molto basso, il CRX può essere facilmente installato in una vasta gamma di applicazioni come i veicoli a guida automatica (AGV).
CRX series
I nuovi cobot CRX di FANUC sono sicuri, flessibili, veloci da implementare e facili da programmare. Il tutto con la rinomata affidabilità FANUC e 8 anni di funzionamento senza manutenzione per soddisfare le esigenze di produzione dei produttori di oggi.
ROBODRILL α-D21SiB5 Plus
Scopri di più sulle specifiche tecniche del modello ROBODRILL α-D21SiB5 Plus.
ROBODRILL α-DiB Plus series
La serie di centri di lavoro verticali ROBODRILL α-DiB-Plus, che sarà disponibile dall’inizio del 2022, continua la storia di successo di questa gamma di macchine. Ad oggi, FANUC ha consegnato circa 270.000 unità ROBODRILL in tutto il mondo. Innovazioni come le varianti di mandrino riviste, nuove opzioni di controllo, servoazionamenti e miglioramenti meccanici hanno reso l’ultimo ROBODRILL ancora più efficace, affidabile, veloce e facile da usare.
iRVision
iRVision è l’unico sistema di rilevamento visivo di FANUC, completamente integrato nei robot, che permette ai robot di vedere per gestire le impostazioni di produzione in modo più veloce, più intelligente e più affidabile.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Pacchetto educativo ROBODRILL
Il nuovo FANUC Educational Package che combina il nostro centro di lavoro verticale ROBODRILL con il nostro ultimo robot collaborativo CRX-10iA. Apprendimento pratico su una fresatrice CNC automatizzata per il tuo futuro nella produzione.
Automated loading and unloading of pump bodies
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.
M-20iB/25
Combinando un braccio superiore e un polso leggeri e cavi con una tecnologia servo avanzata, i modelli M-20iB sono completamente incapsulati secondo lo standard IP67, rendendoli ideali per processi umidi, sporchi e difficili come la sbavatura automatica.
ROBODRILL α-D21LiB5 Plus
Scopri di più sulle specifiche tecniche del modello ROBODRILL α-D21LiB5 Plus.
ROBODRILL α-DiB Plus series
La serie di centri di lavoro verticali ROBODRILL α-DiB-Plus, che sarà disponibile dall’inizio del 2022, continua la storia di successo di questa gamma di macchine. Ad oggi, FANUC ha consegnato circa 270.000 unità ROBODRILL in tutto il mondo. Innovazioni come le varianti di mandrino riviste, nuove opzioni di controllo, servoazionamenti e miglioramenti meccanici hanno reso l’ultimo ROBODRILL ancora più efficace, affidabile, veloce e facile da usare.
DDR-T
A seconda dell’applicazione, possiamo equipaggiare il vostro ROBODRILL con un sistema di cerniera DDR-T estremamente rigido che presenta tutti i vantaggi della tavola rotante DDR e include un mandrino di supporto e staffe a L.
FS-31iB Plus
Con la più ampia gamma di sistemi CNC del settore, FANUC fornisce tutto ciò di cui avrete bisogno per il vostro CNC – dai controlli più economici con potenti funzionalità ai sistemi di controllo ad alte prestazioni per macchine complesse.
PLC Motion Interface
L’interfaccia FANUC PLC Motion fornisce una programmazione comune per l’intera linea di produzione, compresi i robot. Semplici blocchi funzione FANUC (FB) o istruzioni Add-On (AOI) all’interno del PLC facilitano il movimento del robot, eliminando la necessità di imparare un nuovo linguaggio di programmazione del robot. In breve, nessun programmatore di robot è richiesto, riducendo considerevolmente i tempi di messa in servizio.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
Pacchetto educativo ROBODRILL
Il nuovo FANUC Educational Package che combina il nostro centro di lavoro verticale ROBODRILL con il nostro ultimo robot collaborativo CRX-10iA. Apprendimento pratico su una fresatrice CNC automatizzata per il tuo futuro nella produzione.
Easy connection of robot and CNC
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su EMO.
FS-30iB Plus
Con la più ampia gamma di sistemi CNC del settore, FANUC fornisce tutto ciò di cui avrete bisogno per il vostro CNC – dai controlli più economici con potenti funzionalità ai sistemi di controllo ad alte prestazioni per macchine complesse.
LR Mate 200iD/4S
Estremamente compatto, questo robot a braccio corto a 6 assi è stato progettato per spazi ristretti e macchine compatte. Con soli 20 kg, questo modello può essere installato quasi ovunque.
QSSR G-code
Automazione semplice attraverso il pannello CNC. La funzione QSSR G-Code permette di programmare facilmente i robot attraverso il CNC FANUC nel formato G-code standard ISO.
La più ampia gamma di robot industriali
Con più di 100 modelli, FANUC offre la più ampia gamma di robot industriali al mondo. Coprendo una vasta gamma di applicazioni e industrie, i robot FANUC sono facili da usare e forniscono una completa flessibilità grazie a una serie di opzioni specifiche per l’applicazione.
CRX-10iA Lego Cell
Ottieni l’esperienza digitale completa. Dagli schermi di Milano direttamente al tuo schermo di fronte a te. Guarda il video e ricevi informazioni più dettagliate su questa mostra EMO.CRX-10iA
Il CRX-10iA/L è altamente protetto contro la polvere o le perdite di olio comuni negli ambienti industriali e soddisfa pienamente gli standard di sicurezza ISO 10218-1. A causa del suo peso molto basso, il CRX può essere facilmente installato in una vasta gamma di applicazioni come i veicoli a guida automatica (AGV).
CRX series
I nuovi cobot CRX di FANUC sono sicuri, flessibili, veloci da implementare e facili da programmare. Il tutto con la rinomata affidabilità FANUC e 8 anni di funzionamento senza manutenzione per soddisfare le esigenze di produzione dei produttori di oggi.
Cobot eBook
La collaborazione uomo-robot sta diventando ogni giorno più fattibile grazie alla sempre maggiore capacità di collaborazione. Mettere in pratica i robot collaborativi può sembrare complicato all’inizio, ma questo eBook mostrerà 7 passi per rendere questo processo più facile.
Soluzione FANUC QSSR
QSSR di FANUC è un pacchetto completo che semplifica la connessione di un robot FANUC a una macchina utensile controllata da FANUC. La nuova funzione QSSR G-code permette agli operatori e ai costruttori di macchine utensili di programmare facilmente i robot attraverso il CNC FANUC nel formato standard ISO G-code. Coloro che non hanno familiarità con il linguaggio di programmazione robotica non avranno più bisogno di ulteriore formazione o di specialisti perché la programmazione può essere eseguita con i codici G. La dipendenza da un pendente di apprendimento separato per il robot è anche notevolmente ridotta con la capacità di programmazione e funzionamento del robot attraverso l’interfaccia utente CNC.
Il QSSR di FANUC non solo rende facile la connessione di un robot FANUC attraverso un cavo Ethernet ad alta velocità ad una macchina utensile, ma semplifica anche la configurazione, la programmazione e il funzionamento. La funzione QSSR G-code è disponibile sui CNC FANUC serie 0i-F, 0i-F Plus, 30i-B e 30i-B Plus.